News

114 篇文章
2026/3/24

Piab推出适用于piCOMPACT®10X和piCOMPACT®10X SMART的快速连接模块

Piab正在扩展其piCOMPACT®10X和piCOMPACT®10X SMART产品组合,推出新的快速连接模块,旨在提高正常运行时间并使真空系统的安装和服务更快、更容易。

Piab Group的欧洲供应中心迁至Butzbach的现代化工厂
2026/3/24

Piab Group的欧洲供应中心迁至Butzbach的现代化工厂

Piab Group的欧洲供应中心(ESU)在德国布茨巴赫(Butzbach)运营了13年后,将搬迁到当地一个全新的、最先进的工厂。

口含袋生产停机时间:5个常见原因
2026/3/24

口含袋生产停机时间:5个常见原因

在您的口含袋生产中,停机和停滞的真正原因是什么?发现五个常见瓶颈,它们悄悄减少了正常运行时间和输出。

2026/3/24

Piab的烧结过滤器:真空输送机过滤的新标准

Piab的无PFAS烧结过滤器使用于真空输送机,为食品、制药和化工厂提供耐用、卫生、易于清洁的过滤,并支持NFC可追溯性。

面向未来准备就绪的防护盖:为您的piFLOW®输送机迎接Piab新一代真空泵做好准备
2026/3/24

面向未来准备就绪的防护盖:为您的piFLOW®输送机迎接Piab新一代真空泵做好准备

piFLOW® p/t/fc 21 和 33 规格防护盖,让您的输送机在今天保持一如既往稳定运行的同时,预先集成对 Piab 下一代真空泵、性能升级及更多选配方案的内置兼容与就绪能力。

在口含袋生产升级前需要自问的6个问题 | Piab
2026/3/24

在升级口含袋生产线之前需要考虑的6大关键因素

您当前的口袋生产线,究竟藏着哪些隐性成本?通过思考这些关键问题,你将更容易把握升级时机,实现长期可持续的投资回报。

Fiedler & Lundgren使用真空输送进行鼻烟生产 | Piab
2026/3/24

真空输送如何使Fiedler & Lundgren的鼻烟生产更安全、更高效

更少的停机时间、更少的浪费和粉尘,为操作员提供更安全的工作环境。了解真空输送如何使位于马尔默的 Fiedler & Lundgren 成为英美烟草集团的标杆典范。

2026/3/16

Kenos® introduces Kenos Cobot Medium (KCM)

全新 Kenos Cobot Medium (KCM) 兼具低重量和高达 30 公斤的有效载荷,并配备模块化阀门附件和 PCOF 兼容性,可实现灵活、高性能的协作机器人搬运操作。

2026/3/15

Piab launches XLF-SL single-lip suction cups for flat, heavy objects

全新单唇边Nitrile-PVC吸盘系列,在搬运玻璃、金属板等重型平面工件时,可提供明确可预期的抓取性能。

2026/2/9

BXP Mini ESD

Piab expands the BXP range with new Ø6 and Ø8 mm mini ESD suction cups, combining compact design with integrated ESD protection for safe handling of sensitive battery, fuel cell, and electronic components.

为您的口含尼古丁袋业务打造理想生产方案 —— 具备可扩展性、模块化与高稳定性
2026/2/5

为您的口含尼古丁袋业务打造理想生产方案 —— 具备可扩展性、模块化与高稳定性

一份关于如何选择可扩展、稳定的口含尼古丁袋生产方案的指南,在灵活性、卫生控制、清洁效率与未来扩产之间取得平衡。

Image showing KVG150 E-Series
2025/11/17

Kenos® expands vacuum grippers KVG150 E-Series

Kenos® proudly announces the expansion of its KVG150 E-series, now offering the extensive KVG150C, equipped with cups , alongside its trusted foam version, the KVG150F.

BGX 系列推出全新尺寸
2025/10/7

BGX 系列推出全新尺寸

我们宣布,我们的 BGX 吸盘系列又增加了两个新尺寸:27 毫米和 63 毫米……

无PFAS生产:提升可持续食品制造的标准
2025/10/1

无PFAS生产:提升可持续食品制造的标准

Piab推出无PFAS过滤器,并对所有产品进行PFAS排查,进一步强化其在可持续发展、安全和合规方面的承诺。

用于先进的食品安全的蓝色可检测密封圈
2025/6/23

用于先进的食品安全的蓝色可检测密封圈

通过Piab的新型蓝色可检测密封圈提升食品安全,这些密封圈适用于piFLOW®f:易于发现且可磁性检测,有助于防止污染并简化食品制造中的合规性。

Filter Monitoring for preventive maintenance
2025/6/23

Filter Monitoring Enables Preventive Maintenance

Sustainable Progress in Powder Conveying: Supporting Resource Efficiency and Reduced Energy Use

BXP 系列推出全新尺寸
2025/6/17

BXP 系列推出全新尺寸

我们广受赞誉的 BXP 吸盘专为搬运表面多孔/无孔的物料而设计,现在新增 6 毫米和 8 毫米两种尺寸……

Piab 推出 piCLASSIC™ Neo
2025/5/13

Piab 推出 piCLASSIC™ Neo

Piab 推出引以为豪的 piCLASSIC™ Neo,这是其广受好评的 piCLASSIC™ 真空发生器系列的最新产品。piCLASSIC™ Neo 系列旨在满足现代工业不断变化的需求,将效率、适应能力和可持续性相结合,为真空技术树立了新标杆。

推出 Polyscope X 兼容性:通过 Piab 解决方案增强 UR 机器人
2025/4/29

推出 Polyscope X 兼容性:通过 Piab 解决方案增强 UR 机器人

Polyscope X 兼容性标志着 Universal Robots 能力的一次重大飞跃,使用户能够无缝过渡到更高效、更灵活的自动化解决方案。

piCOBOT® Electric 现在可与 FANUC CRX 无缝集成
2025/4/29

piCOBOT® Electric 现在可与 FANUC CRX 无缝集成

全电动、纤薄设计的 piCOBOT® Electric 继续通过消除空气管线和布线重新定义协作机器人应用。

piCOBOT® 和 piCOBOT®L 现在提供适合 ABB GoFa 的即插即用配置
2025/4/29

piCOBOT® 和 piCOBOT®L 现在提供适合 ABB GoFa 的即插即用配置

我们现在提供 piCOBOT® 和 piCOBOT®L,配备完全适应 ABB GoFa 的插件版本,提供真正的即插即用功能。