Piab推出适用于ABB GoFa的piCOBOT® Electric

发布于 2026/4/14
Piab推出适用于ABB GoFa的piCOBOT® Electric

适用于ABB GoFa的piCOBOT® Electric提供即插即用的电动真空夹持方案,打造清洁、高效、灵活的协作机器人单元。

Piab推出piCOBOT® Electric – ABB GoFa,进一步拓展了其电动协作机器人产品组合。这款全电动真空夹持方案专为ABB GoFa协作机器人开发。

通过将电动真空发生器与专用的GoFa接口相结合,该解决方案无需压缩空气,即可实现清洁、高效节能、易于部署的协作机器人单元,适用于设备看护和机床上下料、包装机、物流及仓储等领域。

“我们推出适用于ABB GoFa的piCOBOT® Electric的目标是为自动化工程师提供功能强大且易于集成的解决方案,从而简化安装和编程,”Piab产品经理Anders Falk表示。

该解决方案基于成熟的 piCOBOT® 平台打造,兼具纤薄紧凑的设计、高精度和多功能性。ABB GoFa 配置包含专用软件插件、机械接口和指定线缆,确保快速设置,并在各种应用程序中实现稳定、可预测的性能。

ABB GoFa 用户的主要功能

全电动真空发生器

仅使用电力即可产生真空,无需压缩空气。这减少了基础设施需求,降低了能源消耗,并将噪音降至最低,同时使其能够在压缩空气有限或无法使用的环境中安装。

针对 ABB GoFa 标准 ISO 机械接口进行了优化

标准化的 ISO 机械接口、指定的电缆以及软件插件,确保系统能够顺利集成到 ABB 控制环境中。最终实现更快的调试、更稳定的运行和更简化的诊断。

紧凑轻巧的设计

纤薄轻巧的机身保持了 GoFa 的有效载荷和作业范围。简洁的机械臂布局(无外部空气管)支持协作机器人自由移动,并确保与操作员的安全协作。

模块化抓取灵活性

piCOBOT® Electric 可与 Piab 的各种吸盘和配件组合使用,使用户能够配置解决方案,用于搬运纸箱、托盘、塑料和金属零件以及各种包装货物。

相关产品

piCOBOT® Electric – ABB GoFa 版本可与以下产品互补:

  • piCOBOT® Electric,用于实现与品牌无关的协作机器人集成
  • piCOBOT® 和 piCOBOT® L,用于压缩空气应用和更高有效载荷要求的安装
  • 以及 Piab 种类齐全的吸盘、抓取工具和配件,可为各种协作机器人平台定制臂端工具

分享文章