Piab推出全新真空发生器piEVO——专为粉末、颗粒和小部件输送设计

发布于 2026/5/26
Piab推出全新真空发生器piEVO——专为粉末、颗粒和小部件输送设计

Piab正式推出piEVO,一款新型可配置的真空发生器,专为要求苛刻的粉末和颗粒物料应用下的气动真空输送机而开发。piEVO 提供响应迅速且可靠的真空源,有助于实现稳定一致的输送过程,并减少计划外停机。

凭借其模块化结构和多种安装选项,piEVO 既易于集成到全新系统中,也可轻松在现有使用piFLOW® 输送机的生产线进行改造升级。其洁净、现代且易于服务的设计,使内部部件可通过常用工具便捷触达,从而缩短维护时间、降低维护成本,并保持较高的设备开机率。

piEVO 还能轻松应对多种物料类型的输送。内置的安全功能有助于保护设备和物料本身,同时符合 CE、REACH、RoHS 标准,为全球范围内的安全运行提供有力保障。

为了确保最佳工作条件,piEVO 通过优化的消音器设计将噪音水平降低至 <78 dBA。

安装也变得更简单、安全。得益于专门设计的安装支架,单人即可在真空输送机上完成安装,在调试和维护阶段显著节省时间。 piEVO 不仅可以兼容现有控制单元,还在机械上为未来的状态监测功能做好了准备。随着自动化与数据洞察需求的持续增长,它为真空输送机用户提供了一条面向未来的清晰升级路径。

piEVO 是 Piab 面向粉体输送领域新一代真空技术的第一步——既可在当下即刻发挥卓越性能,又为未来的进一步升级与扩展做好了充分准备。

piEVO作为可配置产品发布——这使您能够为自身的具体输送工况实现最佳性能和生命周期成本,而无需为了适应一款固定设计的泵而调整工艺流程。您注册MyPiab之后,您所配置选购的piEVO将显示在MyProduct中,便于您轻松识别产线中的具体配置,并在需要时订购正确的备件。每个piEVO也为100%可追溯性做好准备,因此您始终确切知道在您现场安装了哪种配置——从而加快故障排查、简化维护规划,并在整个运行周期内确保安全、合规的运行。

立即为您的 piFLOW®p 配置 piEVO,或单独配置 piEVO,开启升级之旅!

您需要帮助选择合适的产品吗?

获取我们工程师的免费建议。
 

国家
我希望收到关于…的最新消息
物料输送解决方案

分享文章