Gör det möjligt att uppgradera C56 vakuumtransportörer till premium piFLOW®p-plattformen.
Läs merMatartryck | Luftförbrukning | Vakuumflöde (Nl/s) vid olika vakuumnivåer (-kPa) | Max vakuumnivå | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,4 | 30 | 120 | 70 | 46 | 29 | 19,2 | 9,6 | 2,4 | 0 | 0 | 0 | 60 |
0,5 | 36 | 137 | 79 | 53 | 34 | 20,4 | 14,9 | 8,4 | 4,3 | 0 | 0 | 70 |
0,6 | 42 | 144 | 84 | 62 | 41 | 21,6 | 14,4 | 12 | 8,4 | 0 | 0 | 75 |
Matartryck | Luftförbrukning | Evakueringstid (s/l) för att nå olika vakuumnivåer (-kPa) | Max vakuumnivå | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
0,5 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
0,6 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
Denna aktivitet kräver inloggning
logga in eller registrera för att få full nytta av piab.com
Olika produkttyper kan inte jämföras. Vill du ta bort befintliga produkter?