Gör det möjligt att uppgradera C33 vakuumtransportörer till premium piFLOW®p-plattformen.
Läs merMatartryck | Luftförbrukning | Vakuumflöde (Nl/s) vid olika vakuumnivåer (-kPa) | Max vakuumnivå | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,4 | 10 | 40 | 23,2 | 15,2 | 9,6 | 6,4 | 3,2 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 60 |
0,5 | 12 | 46 | 26 | 17,6 | 11,2 | 6,8 | 5 | 2,8 | 1,4 | 0 | 0 | 70 |
0,6 | 14 | 48 | 28 | 20,8 | 13,6 | 7,2 | 4,8 | 4 | 2,8 | 0 | 0 | 75 |
Matartryck | Luftförbrukning | Evakueringstid (s/l) för att nå olika vakuumnivåer (-kPa) | Max vakuumnivå | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
0,5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
0,6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
Denna aktivitet kräver inloggning
logga in eller registrera för att få full nytta av piab.com
Olika produkttyper kan inte jämföras. Vill du ta bort befintliga produkter?