Gör det möjligt att uppgradera C33 vakuumtransportörer till premium piFLOW®p-plattformen.
Läs merMatartryck | Luftförbrukning | Vakuumflöde (Nl/s) vid olika vakuumnivåer (-kPa) | Max vakuumnivå | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,4 | 20 | 64 | 42 | 30 | 19,2 | 12,8 | 6,4 | 1,6 | 0 | 0 | 0 | 60 |
0,5 | 24 | 73 | 46 | 35 | 22,4 | 13,6 | 9,9 | 5,6 | 2,9 | 0 | 0 | 70 |
0,6 | 28 | 77 | 48 | 42 | 27 | 14,4 | 9,6 | 8 | 5,6 | 0 | 0 | 75 |
Matartryck | Luftförbrukning | Evakueringstid (s/l) för att nå olika vakuumnivåer (-kPa) | Max vakuumnivå | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
0,5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
0,6 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
Denna aktivitet kräver inloggning
logga in eller registrera för att få full nytta av piab.com
Olika produkttyper kan inte jämföras. Vill du ta bort befintliga produkter?