Hoppa till innehåll

Hjälp mig att välja
Artikelnummer: 0240784 4 Varianter

Vakuumtransportör piFLOW®am 100-SX-0.5L Ø23 BF SS

Piabs transportörer som utvecklats speciellt för additiva tillverkningstillämpningar är konstruerade med en behållare av rostfritt stål (ASTM 316L) och en vridspjällsventil. Dessa transportörer har en TC-koppling av standardtyp för enkel integrering och är utformade för att ta upp minimalt med utrymme. Typiska användningsområden är överföring av metallpulver till eller från en behållare eller en sikt, matning av en 3D-skrivare eller återcirkulerande material från spillbehållaren.

Läs mer

Varianter

Show all (4)

Funktioner

Show all (11)