CPT är en kompakt lösning för palletering av förpackade produkter genom användning av cobotar. Dess gripdonsyta med flera zoner möjliggör oregelbundna och flera plockningar i en och samma rörelse. I kombination med dess låga vikt minskar slitaget på roboten, vilket ökar livslängden. CPT förenar kapaciteten hos många EOAT:er i en enda och kan inte bara minska verktygskostnaderna med upp till 80 %, utan frigör även värdefull ingenjörstid för andra viktiga projekt.
Läs mer0
Olika produkttyper kan inte jämföras. Vill du ta bort befintliga produkter?