CPT är en kompakt lösning för palletering av förpackade produkter genom användning av cobotar. Dess gripdonsyta med flera zoner möjliggör oregelbundna och flera plockningar i en och samma rörelse. I kombination med dess låga vikt minskar slitaget på roboten, vilket ökar livslängden. CPT förenar kapaciteten hos många EOAT:er i en enda och kan inte bara minska verktygskostnaderna med upp till 80 %, utan frigör även värdefull ingenjörstid för andra viktiga projekt.
Läs mer Begär offertCPT är en kompakt lösning för palletering av förpackade produkter genom användning av cobotar. Dess gripdonsyta med flera zoner möjliggör oregelbundna och flera plockningar i en och samma rörelse. I kombination med dess låga vikt minskar slitaget på roboten, vilket ökar livslängden. CPT förenar kapaciteten hos många EOAT:er i en enda och kan inte bara minska verktygskostnaderna med upp till 80 %, utan frigör även värdefull ingenjörstid för andra viktiga projekt.
0
Olika produkttyper kan inte jämföras. Vill du ta bort befintliga produkter?