Vi på Piab är glada över att kunna presentera utökningen av Piabs utbud av VGS™-produkter. VGS™4005 är en lätt och kompakt vakuum-ejektor utrustad för användning i många applikationer, där inget djupt vakuum är nödvändigt. Vakuum-ejektorn är robust, lätta att använda och utformade för drift i smutsiga miljöer.
VGS™4005 kompletterar vår existerande VGS™-portfölj genom att erbjuda en lätt vakuumgripare med ejektor i plasthus, optimal för användning där ett mindre vakuumdjup krävs, så som vid hantering av väskor/påsar osv. VGS™4005 kommer med en SX12 eller SX42 COAX®-cartridge utan klaffventiler, som möjliggör drift i väldigt svåra miljöer med höga nivåer av både damm och fukt. Med en VGS™ får du fördelarna med ett mer kostnadseffektivt och pålitligt decentraliserat vakuumsystem.
Fördelarna för kunden inkluderar:
- Kompakt storlek
- Låg vikt
- Minskad ljudnivå med inbyggd ljuddämpare
- Patenterad COAX®-teknik
- Kompatibel med alla sugkoppar med G3/8”-utv.fästen från Piabs sortiment. Sugkopp måste beställas separat.
VGS™4005 vakuumgriparen med ejektor är speciellt avsedd för användning i svåra miljöer med höga nivåer av damm och fukt, så som
- Maskiner för produktion av möbler och golv
- Maskiner för produktion av keramik och kakel
Dessutom är VGS™4005 vakuumgripare med ejektorer särskilt inriktade på användningsområden inom logistik och förpackning så som
- Plockning/slumpmässig plockning
- Lådformning, avlastning och påfyllning av lådor
- Kartongresning
- Hantering av lådor och behållare
- Öppning och hantering av väskor och påsar