Piab VGS™ - en produktgrupp där olika sugkoppar har integrerats med vakuumcartridge baserade på den patenterade COAX®-teknologin. Med hjälp av ”vakuumgripdonen” blir val, storleksbestämning och installation av vakuumsystemet enklare. Med en VGS™ får du fördelar som ett mer kostnadseffektivt och pålitligt decentraliserat vakuumsystem.
Läs merMatartryck | Luftförbrukning | Vakuumflöde (Nl/s) vid olika vakuumnivåer (-kPa) | Max vakuumnivå | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,5 | 0,72 | 1,22 | 1,03 | 0,78 | 0,52 | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
0,6 | 0,84 | 1,34 | 1,15 | 0,96 | 0,7 | 0,45 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
Matartryck | Luftförbrukning | Evakueringstid (s/l) för att nå olika vakuumnivåer (-kPa) | Max vakuumnivå | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,5 | 0,72 | 0,089 | 0,199 | 0,353 | 0,606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
0,6 | 0,84 | 0,08 | 0,175 | 0,296 | 0,47 | 0,792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
Denna aktivitet kräver inloggning
logga in eller registrera för att få full nytta av piab.com
Olika produkttyper kan inte jämföras. Vill du ta bort befintliga produkter?