Evolving ourselves – and the website! Vi vore glada om du ville uppleva vår nya beta-webbplats och dela med dig av din feedback till oss, så att vi kan utveckla den till det bättre.                   Ta mig till den nya webbplatsen!

Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Vakuumpumpar

Piabs vakuumpumpar/vakuumgeneratorer är huvudsakligen baserade på den patenterade COAX®-teknologin . COAX® är en avancerad lösning för att skapa vakuum med tryckluft. Baserade på Piabs flerstegsteknologi är COAX® cartridge mindre, effektivare och pålitligare än konventionella vakuumejektorer vilket gör det möjligt att bygga ett flexibelt, modulärt och effektivt vakuumsystem. Ett vakuumsystem baserat på COAX®-teknologin kan ge tre gånger högre vakuumflöde jämfört med konventionella system. Det innebär högre fart, hög driftsäkerhet och samtidigt reducerad energiförbrukning.


teaser-piCOMPACT-group
Kompakt/stapelbar
Kompakta/stapelbara pumpar är tryckluftsdrivna flerstegsejektorer, baserade på COAX®-teknologin, med integrerade styr- och specialfunktioner som på/av-ventiler, friblåsventiler, vakuumvakter, energibesparande funktioner med mera. De har konfigurerbara plattformar som gör det enkelt att specificera de exakta styrfunktioner som behövs för systemet.
Centralized_vacuum_ejectors-ChannelNode
Decentraliserade vakuumejektorer
piINLINE® och piSTAMP - Decentraliserade vakuumejektorer är vanligt förekommande i bil- och pressapplikationer, plockapplikationer av elektronik/halvledarkomponenter, anpassade förpackningsmaskiner, automationsutrustning till formsprutor i plastindustrin samt in- och utmatningssystem för metallbearbetningsmaskiner (bocknings-, stans- och lasermaskiner).
teaser_VGS
Kombinerad pump och sugkopp (VGS™)
Piab VGS™ - en produktgrupp där olika sugkoppar har integrerats med vakuumcartridge baserade på den patenterade COAX®-teknologin. Med hjälp av ”vakuumgripdonen” blir val, storleksbestämning och installation av vakuumsystemet enklare. Med en VGS™ får du fördelar som ett mer kostnadseffektivt och pålitligt decentraliserat vakuumsystem.
teaser_Custom_integration
Integration
Baserat på Piabs flerstegsteknik, är COAX ® cartridge mindre, effektivare och tillförlitligare än konventionella ejektorer, som möjliggör konstruktion av ett flexibelt, modulärt och effektivt vakuumsystem.
teaser_Standard
Standard
Pumpar av standard (klassisk) modell och sträcker sig från mycket små chippumpar till pumpar med hög kapacitet. De flesta pumpar är baserade på COAX®. Ett vakuumsystem baserat på COAX®-teknologin kan ge tre gånger högre vakuumflöde jämfört med konventionella system. Det innebär högre fart, hög driftsäkerhet och samtidigt reducerad energiförbrukning.
teaser_Extra_safety
Extra säkerhet
Dessa enheter kombinerar hög säkerhet och den mest energieffektiva lösningen för täta material, COAX®-teknologin med automatisk luftsparfunktion. De har en vakuumbackventil som upprätthåller vakuumet i slutna applikationer och en integrerad energisparenhet som resulterar i nästan ingen energiförbrukning.
teaser_Chemical_resistant
Kemiskt resistent
Dessa pumpar är Piabs traditionella vakuumpumpar utvecklade för att användas inom den kemiska industrin eller i kemiskt aggressiva miljöer.
VL_top_nov15
Value Line® vakuumejektorer
Ejektor med förbättrad vakuumprestanda jämfört med motsvarande konventionella enstegsejektorer.
teaser_Pump_accessories
Pumptillbehör
Olika produktgrupper för att förbättra eller komplettera ert val av vakuumpump.

Piab AB © 2021 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss