COAX® är en avancerad lösning för att skapa vakuum med tryckluft som är baserad på Piabs flerstegsteknologi. COAX® cartridge är mindre och effektivare än konventionella ejektorer vilket gör det möjligt att bygga ett flexibelt, modulärt och effektivt vakuumsystem. Tvåstegs COAX® cartridge MICRO är förmodligen världens minsta flerstegs vakuumejektor. Den låga vikten gör att detta cartridge är lämpligt att integrera nära själva sugstället vid plockning av små föremål med hög hastighet. Tvåstegs COAX® cartridge MINI har små installationsdimensioner och trestegs COAX® cartridge MINI har högt begynnande vakuumflöde. Tvåstegs COAX® cartridge MIDI har små installationsdimensioner och trestegs COAX® cartridge MIDI har högt begynnande flöde. MIDI cartridge är effektiv som generator av blåsluft och lämplig för evakuering av stora volymer.
Läs merMatartryck | Luftförbrukning | Vakuumflöde (Nl/s) vid olika vakuumnivåer (-kPa) | Max vakuumnivå | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,4 | 0,09 | 0,25 | 0,15 | 0,08 | 0,07 | 0,05 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
0,5 | 0,1 | 0,27 | 0,19 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,05 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 70 |
0,6 | 0,12 | 0,28 | 0,21 | 0,12 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,04 | 0,02 | 0 | 0 | 75 |
Matartryck | Luftförbrukning | Evakueringstid (s/l) för att nå olika vakuumnivåer (-kPa) | Max vakuumnivå | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,4 | 0,09 | 0,5 | 1,37 | 2,7 | 4,4 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
0,5 | 0,1 | 0,43 | 1,15 | 2,33 | 3,7 | 5,3 | 8,2 | 0 | 0 | 0 | 70 |
0,6 | 0,12 | 0,41 | 1,01 | 2,01 | 3,3 | 4,9 | 6,9 | 10,2 | 0 | 0 | 75 |
Matartryck | Luftförbrukning | Blow flow (Nl/s) at different pressure levels (-kPa) | Max vakuumnivå | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa | |
0,6 | 0,12 | 0,4 | 0,34 | 0,22 | 0,21 | 0,2 | 0,18 | 0,17 | 0,15 | 0 | 0 | 75 |
Denna aktivitet kräver inloggning
logga in eller registrera för att få full nytta av piab.com
Olika produkttyper kan inte jämföras. Vill du ta bort befintliga produkter?