piCOBOT® är en vakuumejektorenhet med integrerade kontroller, stora visuella statusindikatorer och en användarvänlig display. Tillgänglig med ett generiskt elektriskt gränssnitt, och det finns även flera olika alternativ för mekanisk anslutning som uppfyller kraven i ISO 9409-1-standarden. Verktyget kan därmed konfigureras så att det fungerar ihop med alla kollaborativa robotar och mindre industrirobotar. Den är certifierad av Universal Robots och monteras direkt på UR-robotarmen (ISO-9409-1-50-M6). Som ett alternativ till att montera en sugkopp direkt på piCOBOT®-gränssnittet, kan en justerbar gripare med två sugkoppar enkelt monteras på piCOBOT®-enheten. Den är utrustad med en plug-in-mjukvara (URCaps) för den handhållna, programmerbara enheten som gör den väldigt lätt att installera och att komma igång.
Läs mer0
Olika produkttyper kan inte jämföras. Vill du ta bort befintliga produkter?