Номер товара: B50MF.40.05AC
10 Варианты
Suction cup B50MF Thermoelastic polyurethane, 1/4" NPT male, with mesh filter
Сфера применения такая же, как у присосок с короткими сильфонами. Также подходят для транспортировки объектов с гладкой поверхностью, требующих идеальной чистот...
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
- B50MF.40
- B50MF.40.05AA
- B50MF.40.05AB
- B50MF.40.05AC
- B50MF.40.05AD
- B50MF.40.05AE
- B50MF.40.05AF
- B50MF.40.05AG
- B50MF.40.05DA
- B50MF.40.05DB
Особенности
- Suction cup of TPU, a mark free material that leaves no trace on the object being handled.
- Suitable for level adjustment.
- Lifting movement to separate small and thin objects.
- Only lightweight objects should be handled when the lifting force is parallel to the surface.