Piab lancia le nuove mini ventose BXP ESD da Ø6 e Ø8 mm

Pubblicato 09/02/2026
Piab lancia le nuove mini ventose BXP ESD da Ø6 e Ø8 mm

Piab expands the BXP range with new Ø6 and Ø8 mm mini ESD suction cups, combining compact design with integrated ESD protection for safe handling of sensitive battery, fuel cell, and electronic components.

Piab lancia le nuove mini ventose BXP ESD da Ø6 e Ø8 mm󠀲󠀡󠀳

󠀰Piab amplia la gamma modulare BXP con le nuove mini ventose ESD antistatiche BXP da 6 e 8 mm, disponibili sia con 1,5 con 2,5 soffietti.󠀲󠀢󠀳 󠀰Queste nuove dimensioni combinano le prestazioni comprovate della gamma BXP con la tecnologia di protezione ESD integrata della gamma BXP ESD, offrendo una soluzione ottimale per la movimentazione di componenti sensibili per batterie, celle a combustibile ed elettronica in ambienti di produzione sempre più compatti.󠀲󠀣󠀳

󠀰Le nuove mini ventose BXP sono progettate specificamente per il sollevamento di materiali irregolari e porosi, come cartone e imballaggi, proteggendo allo stesso tempo i componenti sensibili da dannose scariche elettrostatiche (ESD).󠀲󠀤󠀳 󠀰Questo è reso possibile da ESD DURAFLEX®, un poliuretano semiconduttivo che combina l'elasticità della gomma con la resistenza all'usura del poliuretano, garantendo al contempo una messa a terra sicura degli oggetti sollevati.󠀲󠀥󠀳 󠀰Il risultato è una presa priva di aloni, sicura e affidabile, anche nei processi più impegnativi.󠀲󠀦󠀳

󠀰Come il resto della gamma BXP, le nuove mini ventose BXP da Ø6 mm e Ø8 mm fanno parte di un sistema modulare.󠀲󠀧󠀳 󠀰Sono disponibili nelle configurazioni a 1,5 e 2,5 soffietti, offrendo un'eccellente capacità di compensare le differenze di livello e adattarsi a superfici irregolari.󠀲󠀨󠀳 󠀰Le nuove mini ventose sono disponibili in durezza 60 shore, ottimizzate per garantire il giusto equilibrio tra presa, flessibilità e durata.󠀲󠀩󠀳 󠀰Per una perfetta integrazione con l'attrezzatura esistente, sono disponibili con appositi raccordi ESD filettati, che garantiscono la conducibilità e rendono semplice adattare la soluzione a diverse macchine e robot.󠀲󠀡󠀠󠀳

󠀰La funzione ESD integrata è stata sviluppata per sostituire o integrare l'attrezzatura antistatica esterna, che spesso richiede spazio aggiuntivo, lavori di installazione e manutenzione e può limitare il movimento della macchina.󠀲󠀡󠀡󠀳 󠀰Spostando la protezione ESD direttamente all'interno della ventosa, Piab semplifica sia la progettazione che la manutenzione, migliorando al contempo la sicurezza e la qualità nel processo di movimentazione.󠀲󠀡󠀢󠀳

󠀰Le nuove mini ventose ESD BXP di Ø6 e Ø8 mm sono ora disponibili per la configurazione e l'ordine su piab.com e completano la gamma BXP esistente con una soluzione compatta, flessibile e pronta per le esigenze future della moderna produzione di batterie, celle a combustibile ed elettronica.


Condividi articolo