The Vacuplus ejectors are highly efficient, light weight, robust and easy to use. The portfolio consists of products targeted to customer that need a great and simple vacuum ejector for low to mid-range applications. The products in our Vacuplus portfolio complement our existing ejectors by offer a straightforward assortment that is developed with the learnings of over 70 years of experience in vacuum automation.
Читать дальшеДавление подачи | Потребление воздуха | Вакуумный поток (Nl/s) на различных уровнях вакуума для достижения различных уровней вакуума (-kPa) | Макс. вакуум | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | NI/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,314 | 0,44 | 0,68 | 0,6 | 0,44 | 0,27 | 0,19 | 0,14 | 0,1 | 0,06 | 0,03 | 0 | 90 |
Давление подачи | Потребление воздуха | Время вакуумирования (s/l) для достижения различных уровней вакуума (-kPa) | Макс. вакуум | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | NI/s | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,314 | 0,44 | 0,17 | 0,32 | 0,58 | 1,1 | 1,8 | 2,7 | 4 | 6,4 | 0 | 90 |
Это действие требует входа в систему
Пожалуйста, авторизоваться или регистр, чтобы получить все преимущества piab.com.
Невозможно сравнить различные типы продуктов. Удалить существующие продукты?