Перейти к содержимому

помогите мне выбрать
номер предмет: 0117762 2 ВАРИАНТЫ

Common feed adapter Ø10 mm P5010

Компактные/составные насосы относятся к линейке многоступенчатых эжекторов, работающих на сжатом воздухе и технологии COAX®. Насосы поставляются со встроенными элементами управления и специальными функциями и оборудованием – клапан включения/выключения, выпускной клапан, вакуумный выключатель, функция энергосбережения и т.д. Благодаря конфигурируемой платформе становится возможным выбор конкретных, необходимых для данной системы элементов управления.