Choose between solenoid, electrically or vacuum-controlled valves. The vacuum controlled valve (Vacustat) shuts off the flow of compressed air to the pump when the pre-set level is reached, and consequently the consumption of compressed air is minimised.
Читать дальше
Это действие требует входа в систему
Пожалуйста, авторизоваться или регистр, чтобы получить все преимущества piab.com.
Воспользуйтесь нашим руководством, чтобы получить рекомендации или оставить ваши данные, и мы свяжемся с вами!
Невозможно сравнить различные типы продуктов. Удалить существующие продукты?