Давление подачи | Потребление воздуха | Вакуумный поток (Nl/s) на различных уровнях вакуума для достижения различных уровней вакуума (-kPa) | Макс. вакуум | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | NI/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0 | 0 | 18,6 | 16,5 | 14,5 | 12,4 | 10,3 | 8,3 | 6,2 | 4,1 | 2,1 | 0 | 90 |
0 | 0 | 21,8 | 19,4 | 17 | 14,5 | 12,1 | 9,7 | 7,3 | 4,8 | 2,4 | 0 | 90 |
Давление подачи | Потребление воздуха | Время вакуумирования (s/l) для достижения различных уровней вакуума (-kPa) | Макс. вакуум | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | NI/s | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Это действие требует входа в систему
Пожалуйста, авторизоваться или регистр, чтобы получить все преимущества piab.com.
Невозможно сравнить различные типы продуктов. Удалить существующие продукты?