Позволяет модернизировать конвейеры серии C21 до платформы премиум-класса piFLOW®p.
Читать дальшеДавление подачи | Потребление воздуха | Вакуумный поток (Nl/s) на различных уровнях вакуума для достижения различных уровней вакуума (-kPa) | Макс. вакуум | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | NI/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,4 | 80 | 314 | 174 | 122 | 77 | 51 | 26 | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 60 |
0,5 | 96 | 334 | 196 | 141 | 90 | 54 | 40 | 22,4 | 11,5 | 0 | 0 | 70 |
0,6 | 112 | 340 | 212 | 166 | 109 | 58 | 38 | 32 | 22,4 | 0 | 0 | 75 |
Давление подачи | Потребление воздуха | Время вакуумирования (s/l) для достижения различных уровней вакуума (-kPa) | Макс. вакуум | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | NI/s | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
0,5 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
0,6 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
Это действие требует входа в систему
Пожалуйста, авторизоваться или регистр, чтобы получить все преимущества piab.com.
Невозможно сравнить различные типы продуктов. Удалить существующие продукты?