Позволяет модернизировать конвейеры серии C21 до платформы премиум-класса piFLOW®p.
Читать дальшеДавление подачи | Потребление воздуха | Вакуумный поток (Nl/s) на различных уровнях вакуума для достижения различных уровней вакуума (-kPa) | Макс. вакуум | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | NI/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,4 | 20 | 64 | 42 | 30 | 19,2 | 12,8 | 6,4 | 1,6 | 0 | 0 | 0 | 60 |
0,5 | 24 | 73 | 46 | 35 | 22,4 | 13,6 | 9,9 | 5,6 | 2,9 | 0 | 0 | 70 |
0,6 | 28 | 77 | 48 | 42 | 27 | 14,4 | 9,6 | 8 | 5,6 | 0 | 0 | 75 |
Давление подачи | Потребление воздуха | Время вакуумирования (s/l) для достижения различных уровней вакуума (-kPa) | Макс. вакуум | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | NI/s | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
0,5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
0,6 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
Это действие требует входа в систему
Пожалуйста, авторизоваться или регистр, чтобы получить все преимущества piab.com.
Невозможно сравнить различные типы продуктов. Удалить существующие продукты?