Перейти к содержимому

помогите мне выбрать
номер предмет: 0243821 3 ВАРИАНТЫ

Фильтр воздухозаборника 2" антистатический SS316

Фильтры воздухозаборника предотвращают попадание атмосферной пыли и частиц, переносимых воздухом, в систему транспортировки через регулируемые воздухозаборники подающих адаптеров, что обеспечивает изолированную транспортировку материала через систему. В то же время они предотвращают утечку транспортируемого материала из регулируемых воздухозаборников подающих адаптеров, например, при использовании псевдоожижения. Если к подающему адаптеру Piab добавить фильтр воздухозаборника, он предотвращает перекрестное загрязнение. Он совместим со всеми типами подающих адаптеров Piab, спускным узлом трубопровода, устройством подачи воздуха или может быть установлен на другие воздухозаборники в установке.