Перейти к содержимому

помогите мне выбрать
номер предмет: 0240784 4 ВАРИАНТЫ

Вакуумный конвейер piFLOW®am 100-SX-0.5L Ø23 BF SS

Конвейеры Piab, специально разработанные для аддитивного производства, имеют корпус из нержавеющей стали (ASTM 316L) и двухстворчатый клапан. Эти конвейеры имеют стандартную муфту TC для легкой интеграции, а их конструкция обеспечивает минимум занимаемого места. Типичная сфера применения — перегрузка металлического порошка в или из бункера или просеивателя, подача в 3D-принтер или рециркуляция материала из пересыпного бункера.

Читать дальше

ВАРИАНТЫ

Show all (4)

Особенности

Show all (11)