Перейти к содержимому

помогите мне выбрать
номер предмет: 0121786 5 ВАРИАНТЫ

Suction cup OCF30x90P Polyurethane 55/60, G3/8" female

Овальные вогнутые присоски DURAFLEX® с усиленным трением (20x80–40x110 мм) Специальная конструкция присосок с усиленным трением подходит для маслянистых поверхностей – например, для транспортировки листов металла в процессе штамповки. Благодаря плотному контакту с маслянистой поверхностью присоски выдерживают даже большую поперечную силу – в среднем они в 2-4 раза устойчивее обычных вакуумных присосок. Конструкция OBF-P подходит для транспортировки продолговатых объектов с куполообразной или плоской поверхностью – например, для элементов кузова в автомобильной промышленности. Также данная конструкция допускает транспортировку грузов, части которых имеют различную высоту. Присоски произведены из специального материала DURAFLEX®, не оставляющего следов на поверхности объекта и сочетающего в себе эластичность резины и износостойкость полиуретана.

Читать дальше

ВАРИАНТЫ

Show all (5)

Особенности

Show all (7)