2,9 N
7,8 N
11 N
Используются для транспортировки грузов с изогнутой или нестандартной поверхностью. Могут поднимать объекты даже за углы или края. Не подходят для транспортировки грузов с плоской поверхностью.
Читать дальше
Это действие требует входа в систему
Пожалуйста, авторизоваться или регистр, чтобы получить все преимущества piab.com.
Воспользуйтесь нашим руководством, чтобы получить рекомендации или оставить ваши данные, и мы свяжемся с вами!
Невозможно сравнить различные типы продуктов. Удалить существующие продукты?