Перейти к содержимому

помогите мне выбрать
номер предмет: 0207838 7 ВАРИАНТЫ

Hose PUR 1.5"/ 38 mm

Компания Piab предлагает различные дополнения для конвейерных систем – трубные колена из нержавеющей стали, пищевые шланги, различные типы трубных фитингов, оборудование для опорожнения трубопровода, клапаны с зажимом и многое другое.

Читать дальше

ВАРИАНТЫ

Show all (7)