Перейти к содержимому

помогите мне выбрать
номер предмет: 0212976 8 ВАРИАНТЫ

H06-01S-10 6MM труба для R1/8 прямого фитинга с наружной резьбой 10 шт.

One-touch male fitting Accepts nylon and polyurethane tubes<br> Stud allows rotation of the body for ease of installation in confined spaces Release collar allows easy removal of tubing without damaging the tube Can be used for a wide range of pressures from a low vacuum up to a pressure<br>of 1.0MPa This product is not intended for use in potable water systems * Sold in Packs of 10

Читать дальше

ВАРИАНТЫ

Show all (8)

Особенности

Show all (7)