новости

Формирование бизнес-кейса для модернизации четвёртой ступени: мышление на 20 лет при принятии решения за 20 месяцев
Сформируйте обоснованный бизнес-кейс для модернизации очистки сточных вод на четвёртой ступени с использованием критериев 20-летних затрат жизненного цикла, нормативного соответствия и кадрового ресурса.

Активированный уголь против озонирования — краткое сравнение для планирования четвертой ступени
Сравните активированный уголь и озонирование для планирования четвертой ступени очистки сточных вод, включая дозирование PAC, энергопотребление, побочные продукты и гибридные варианты очистки.

Активированный уголь или озонирование? Подход к выбору технологии четвёртой ступени
Сравните активированный уголь и озонирование для очистки сточных вод на четвёртой ступени, включая удаление микрозагрязнителей, надёжность дозирования PAC и долгосрочные эксплуатационные затраты.

Почему порошкообразный активированный уголь трудно транспортировать и дозировать надежно
Узнайте, почему порошкообразный активированный уголь трудно транспортировать и дозировать надежно, включая установку перемычки, пыль, слипание, нестабильный поток и точность дозирования PAC.

Директива ЕС по сточным водам 2024/3019: четвёртая ступень очистки
Узнайте, что означает Директива ЕС 2024/3019 для очистных сооружений сточных вод: очистка на четвёртой ступени, удаление микрозагрязнителей, сроки и приоритеты планирования.

Что означает «PE» на очистных сооружениях?
Узнайте, что означает эквивалент населения, или PE, в очистке сточных вод и почему порог в 150 000 PE имеет значение в соответствии с Директивой ЕС 2024/3019.

Производительность насоса против производительности системы: что на самом деле вас тормозит
Тихо ли ваш вакуумный насос ограничивает производство? Узнайте ключевые признаки того, что он устарел, как это влияет на время безотказной работы, энергозатраты и масштабирование, и когда пора пересмотреть вашу вакуумную систему.

PIAB усиливает нормативное соответствие ATEX благодаря новой сертификации DNV
Узнайте, как новая сертификация DNV ATEX Production Quality Assurance от PIAB обеспечивает безопасную и соответствующую требованиям вакуумную транспортировку piFLOW®, снижает риск аудитов и поддерживает надежную эксплуатацию до 2029 года.

Как лучшие в своем классе заводы стандартизируют транспортировку порошков - и почему это работает
Узнайте, как ведущие заводы сокращают «скрытые заводы» в транспортировке порошков, стандартизируя изоляцию, пути потока, проверку и очистку для более безопасного и предсказуемого производства.

Представляем разгрузчик биг-бэгов Piab: надежная производительность для повседневных промышленных задач
Разгрузчик биг-бэгов Piab — это прочное, надежное решение для безопасного и эффективного опорожнения биг-бэгов в требовательных промышленных средах. В настоящее время этот продукт доступен только в Европе.

Знакомьтесь с piFLOWc21 — компактным вакуумным конвейером из 316L
Компактный вакуумный конвейер piFLOW®c21 с ультранизкой высотой конструкции для OEM-оборудования и транспортировки порошка и гранул небольшими партиями на производственных линиях с ограниченным пространством и более низкими требованиями.

Piab представляет piEVO – новый вакуумный эжекторный насос для транспортировки порошка, гранул и мелких деталей
Piab представляет piEVO, новый конфигурируемый вакуумный эжекторный насос для пневматических конвейеров, обеспечивающий быстрое реагирование, надежное вакуумное генерирование, легкую модернизацию и низкий уровень шума при стабильной транспортировке.

Выберите транспортировку порошков, которую не придется переделывать через три года
Перейдите от оценки к обязательству: установите критерии для принятия решений, требуйте доказательства по всему вашему ассортименту порошков и создайте бизнес-кейс, который могут одобрить инженерия, контроль качества, охрана труда и управление.

Прекратите платить за «скрытую фабрику» в транспортировке порошков
Практическая структура оценки для сравнения решений по транспортировке порошков в регулируемых средах — с акцентом на ограничение, стабильность переноса и уверенность в очистке.

Piab запускает piSAVE ESS и piSAVE ESL как автономные энергосберегающие решения.
Piab расширяет своё предложение по энергосбережению с запуском piSAVE ESS standalone и piSAVE ESL standalone, делая наши функции энергосбережения, известные по платформе piCLASSIC Neo, доступными в виде гибких, независимых блоков, которые могут быть интегрированы в широкий спектр применений.

Фильтр-мониторинг для piFLOW®p и piFLOW®t – теперь полностью интегрирован в конфигуратор
Добавьте интеллектуальный фильтр-мониторинг к piFLOW®p и piFLOW®t в конфигураторе, чтобы увеличить время безотказной работы, сократить потребление энергии и предотвратить незапланированные остановки, связанные с фильтром.

Piab launches piCOBOT® Electric – All-electric vacuum gripping for any cobot brand
Piab introduces piCOBOT® Electric (Standard I/O), an all-electric vacuum gripper compatible with most cobot brands. It eliminates compressed air and simplifies clean, energy-efficient automation.

Piab оптимизирует предложение piFLOW®p, чтобы сосредоточиться на вакуумной транспортировке, готовой к будущему.
Piab прекращает выпуск piFLOW®p SMART - автоподстройка и оптимизация цикла транспортировки - в феврале 2026 года, при этом обеспечивая запасные части и обслуживание для существующих установок до 2035 года.

Простои в производстве оральных пакетов: 5 распространённых причин
Каковы реальные причины простоев и остановок в производстве ваших оральных пакетов? Узнайте о пяти распространенных узких местах, которые незаметно снижают время безотказной работы и выход.

Как вакуумный транспорт делает производство снюса в Fiedler & Lundgren более безопасным и эффективным
Меньше простоев, отходов и пыли. Более безопасная рабочая среда для операторов. Узнайте, как вакуумный транспорт делает Fiedler & Lundgren в Мальмё образцом для подражания в группе BAT.

6 ключевых факторов, которые следует учитывать перед модернизацией вашей установки для производства оральных пакетов
Каковы скрытые затраты вашей текущей производственной линии оральных пакетов? Эти ключевые вопросы помогут вам принять своевременное решение о модернизации с долгосрочной рентабельностью инвестиций.