Nowości

Przedstawiamy pompę próżniową DFE: Zwiększenie wydajności przemysłowej
Piab z dumą przedstawia DFE (Dual Function Ejector), kompaktową pompę próżniową z możliwością układania w sposób kaskadowy, zaprojektowaną z myślą o trwałości i wszechstronności.

Nowe rozmiary otwierających worki przyssawek od firmy Piab.
Firma Piab z przyjemnością ogłasza poszerzenie swojego asortymentu cenionych przyssawek do otwierania worków o dwa nowe rozmiary: 18 mm i 42 mm…

Przedstawiamy nowe rozmiary w serii BXP
Nasze doceniane przyssawki BXP, zaprojektowane do pracy z porowatymi, jak i nieporowatymi powierzchniami, są teraz dostępne w rozmiarach 6 mm i 8 mm…

Piab przedstawia piCLASSIC™ Neo
Firma Piab z dumą prezentuje piCLASSIC™ Neo, najnowszą wersję swojej powszechnie rozpoznawalnej pompy próżniowej piCLASSIC™. Warianty piCLASSIC™ Neo zostały zaprojektowane tak, aby sprostać zmieniającym się wymaganiom nowoczesnego przemysłu — łączą wydajność, elastyczność i zrównoważony rozwój, wyznaczając nowy standard w technologii próżniowej.

Stworzone na miarę sukcesu: Poznaj nową serię KVG E
Nowa seria KVG E urzeczywistnia zaangażowanie Kenos® na rzecz dostarczania najnowocześniejszych rozwiązań dostosowanych do różnych potrzeb przemysłowych.

Custom tool CPT now a configurable product
After two successful years as a custom line product, cobot palletizing tool CPT is now due for a move to the standard assortment.

piGRIP® FLC expands Piab’s suction cup universe
piGRIP® FLC is a new component, an interface, that expands the usability of all existing Piab suction cups.
Silniejszy chwyt podczas paletyzacji dzięki przyssawce LBG-50 firmy Piab
Piab wzmacnia swoją pozycję na rynku rozwiązań w zakresie paletyzacji dzięki wstępnie zaprojektowanemu lekkiemu chwytakowi do worków — LBG-50.

Linia piCOMPACT®23 SMART jest teraz dostępna z IO-link klasy B
Piab rozszerza linię piCOMPACT23 SMART o IO-link klasy B wyposażony w oddzielne układy zasilania między zasilaniem siłownika, a tym przeznaczonym dla czujnika.

Automatyzacja transportu materiałów sypkich w druku przestrzennym
Automatyzacja transportu proszku metalu jest kluczem do uznania technologii druku przestrzennego za standardowy proces. Transport podciśnieniowy materiałów sypkich Piab...

Dostarczanie czystego cukru za pomocą przenośnika próżniowego piFLOW®p firmy Piab
W celu poprawy jakości produktów i zapobiegania stratom wiodący indyjski producent MB Sugar zaufał...

Już dostępny – chwytak do zautomatyzowanej obsługi sześciopaków
Dzięki nowemu chwytakowi firmy Piab sześciopaki w tekturowym opakowaniu mogą być obsługiwane automatycznie, delikatnie i...

Szybkie wprowadzanie na rynek nowych produktów w puszkach dzięki wydajnym rozwiązaniom paletyzacyjnym firmy Piab
Dzięki chwytakowi obszarowemu Kenos® firmy Piab, czas procesu paletyzacji puszek z żywnością i napojami jest znacznie…

Łatwa separacja próbek dzięki technologii próżniowej firmy Piab
Separacja próbek to regularne zadanie w laboratoriach chemicznych do prowadzenia dalszych badań. Pompy próżniowe Lab Vac firmy Piab zapewniają...

Mini Cobot Gripper (MCG) od Piab – małe jest potężne
Ważący zaledwie 270 gramów MCG jest prawdopodobnie najlżejszym chwytakiem do cobotów na świecie. Jest w stanie podnosić przedmioty o masie do…

Seria najpopularniejszych elementów do pobierania przedmiotów firmy Piab została rozszerzona o mniejsze przyssawki w rozmiarze 25 mm i dodatkowe funkcje.
Poznaj najpopularniejszy element do pobierania przedmiotów firmy Piab: Wielozadaniowe przyssawki MX oferują ekstremalne możliwości chwytania na każdej powierzchni, w tym worków i pudełek, dzięki czemu świetnie sprawdzają się w przypadku firm zajmujących się e-commerce…

Nowa przyssawka FCX50 firmy Piab delikatne chwyta wszystkie owoce — od awokado po cukinię
Przyssawka FCX50 chwyta wszystkie owoce niezależnie od ich kształtu i faktury, nawet poza osią, dzięki licznym wargom i elastycznym mieszkom.

Piab rewolucjonizuje konfigurację systemów próżniowych dzięki narzędziu OVM Pro 3D
Firma Piab wprowadziła na rynek OVM Pro 3D, najnowocześniejsze narzędzie on-line, zaprojektowane w celu zmiany sposobu konfigurowania, przeprowadzania symulacji i optymalizacji systemów próżniowych.

New BXP ESD cups move batteries to safer ground
BXP ESD is a new series of modular suction cups, developed to protect sensitive components in batteries, fuel cells and electronics from electrostatic discharge during handling.

piSAFE® - now even safer
As piSAFE® is now upgraded the safety focus remains, however with versatility and sustainability as new companions.