Nyheter

Piab lanserar DFE Vakuumpump: Höjer effektiviteten i industrin
Piab är stolta över att lansera DFE (Dual Function Ejektor), en kompakt och stapelbar vakuumpump konstruerad för hållbarhet och mångsidighet.

Ny storlek på Piabs påsöppnande koppar
Piab har nöjet att meddela att sortimentet med hyllade påsöppnande koppar har utökats med två nya storlekar: 18 mm och 42 mm…

BXP-familjen utökas med nya storlekar
Våra hyllade BXP-koppar, utformade för hantering av porösa samt icke-porösa ytor, inkluderar nu 6 mm och 8 mm storlekar…

Piab lanserar piCLASSIC™ Neo
Piab presenterar stolt piCLASSIC™ Neo, den senaste vidareutvecklingen av den välkända vakuumpumpen piCLASSIC™. piCLASSIC™ Neo-varianterna är utformade för att uppfylla de moderna industriernas föränderliga krav och kombinerar effektivitet, anpassningsförmåga och hållbarhet, vilket sätter en ny standard inom vakuumteknik.

Skräddarsydd för framgång: Upptäck nya KVG E-serier
De nyutvecklade KVG E-serierna förkroppsligar Kenos® åtagande att leverera banbrytande lösningar skräddarsydda för olika industriella behov.

Specialverktyget CPT nu en konfigurerbar produkt
Efter två framgångsrika år som custombygge är det nu dags för cobotpalleteringsverktyget CPT att bli en del av Piabs standardsortiment.

piGRIP® FLC vidgar Piabs sugkoppsuniversum
piGRIP® FLC is a new component, an interface, that expands the usability of all existing Piab suction cups.

Piab revolutionerar design av vakuumsystem med OVM Pro 3D
Piab lanserar OVM Pro 3D, ett banbrytande online-verktyg som helt ändrar spelplanen för hur vakuumsystem kan konfigureras, simuleras och optimeras.

Våra nya BXP ESD sugkoppar - gjorda för att jorda
BXP ESD är en ny serie modulära sugkoppar, utvecklade för att skydda känsliga komponenter i batterier, bränsleceller och elektronik från de negativa effekterna av elektrostatisk urladdning.

piSAFE® - nu ännu säkrare
När piSAFE® nu uppgraderas kvarstår säkerhetsfokuset, men med fler användningsområden och hållbarhet som nya följeslagare.

piCOBOT® Electric ger cobotarmen full rörelsefrihet
Elektrisk drivning, kompakt design och frånvaro av luftslangar och långa kablar. Nya piCOBOT Electric banar väg för ännu en framgång för Piabs piCOBOT®-program.

Ny 45 mm BXP-sugkopp får sällskap av 65 och 90 mm versioner
Vår senaste 45 mm sugkopp för BXP-segmentet åtföljs nu av 65 och 90 mm versioner.

Ny piCOBOT® plug&play-konfiguration för FANUC CRX-cobotar
Nu erbjuder vi piCOBOT och piCOBOT®L i FANUC CRX-versioner. Plug&Play i varje bemärkelse.

Hyllade BXP-koppar får ny familjemedlem och plats i konfiguratorn
Våra hyllade BXP-koppar, som oftast används för att plocka objekt med särskilt porös yta, kompletteras med en 45 mm-version och flyttas till vår konfigurator.
Piab stärker greppet om palletering med LBG-50
Piab stärker sitt grepp om marknaden för palleteringslösningar med ett lätt gripdon för säckar, LBG-50. Det nya gripdonet lyfter enkelt säckar och påsar med vikter på upp till 50 kg.
Ett urval AVAC-produkter säljs nu under Piabs varumärke
I augusti förra året förvärvade Piab AVAC Vakuum Teknik AB, en välrenommerad svensk vakuumspecialist med spännande produktportfölj. Ett första urval produkter ingår nu i Piabs sortiment.

Fyra decennier och fortfarande i drift – en historia om transportörer som håller
För att fira Piabs 70-årsjubileum har vakuumtransportörsdivisionen anordnat en tävling i att hitta den äldsta vakuumtransportören från Piab som fortfarande är i drift och den hittade man…

Fyra användbara tillägg till Piabs sugkoppar för fordon
Fyra nya sugkoppar utökar PAF- (Piab Automotive Flat) och PAB-familjen (Piab Automotive Bellow) med två nya storlekar vardera – Ø100 mm och Ø125 mm.

piGRIP®-skumläpp från Piab - FLIW hanterar objekt med oregelbundna eller ostrukturerade ytor
FLIW (bred skumläpp) är vårt senaste bidrag till piGRIP®-serien. Fullt konfigurerbar med en mängd olika kombinationer gör att den passar perfekt för alla plockningsapplikationer…

Piabs nya sugkopp FCX36 – ökar produktiviteten vid ägghantering
Att hantera ägg handlar främst om att ha ett säkert men varsamt grepp så att roboten undviker att tappa något. Det har tidigare varit en begränsning när det kommer till automatiserade processer.