Evolving Automation

Diamo forma a un mondo di precisione, sicurezza e alte prestazioni.

Contattaci oggi

Nuovo prodotto: piCLASSIC™ Neo

Pompa a vuoto compatta e configurabile, alimentata dalla tecnologia multistadio COAX® di Piab - offre prestazioni affidabili, manutenzione semplice e funzionamento a basso consumo energetico per una produzione sostenibile.

Esplora il prodotto

Visualizza tutti i lanci di produtto

 

 

Automazione avanzata per ogni settore

Piab fornisce soluzioni efficienti per l'automazione a vuoto che aumentano la produttività e la sostenibilità nei settori industriali di tutto il mondo.

 

Settore automotive
Alimenti e
bevande
Settore automotive
Logistica e
Magazzino
Settore automotive
Additive manufacturing di polveri metalliche
Settore automotive
Packaging
Settore automotive
Industria
Plastica

Prodotti innovativi per l'automazione

La nostra tecnologia del vuoto consente una movimentazione precisa, un trasporto efficiente e un'integrazione intelligente nei sistemi di automazione.

Trova i prodotti giusti per la tua applicazione.

Piab sviluppa tecnologie all’avanguardia, investendo in innovazione e nuove soluzioni per aiutarti a risolvere le sfide di oggi e di domani. Contattaci per scoprire come possiamo supportare il tuo prossimo passo verso l’automazione.

Contattaci oggi

Progetta il tuo sistema del vuoto

OVM Pro 3D ti consente di progettare, testare e perfezionare il tuo sistema del vuoto in un ambiente virtuale prima dell'implementazione fisica. Accedi e crea un'applicazione unica con l'ampia gamma di pompe a vuoto, ventose, gripper, attacchi e accessori Piab.

Vai a OVM Pro 3D

Prossimi eventi

Ultime news

Piab group news
17/12/2025

Il centro logistico e produttivo europeo di Piab Group si trasferisce in un moderno stabilimento a Butzbach

Dopo 13 anni nella sede attuale, Il centro logistico e produttivo europeo di Piab Group si trasferisce in un nuovissimo stabilimento all'avanguardia a Butzbach, in Germania. Questo trasferimento segna una pietra miliare significativa nel nostro costante impegno per l'eccellenza operativa, la sostenibilità e il miglioramento del servizio clienti.
Il centro logistico e produttivo europeo di Piab Group si trasferisce in un moderno stabilimento a Butzbach
Product news
17/11/2025

Kenos® amplia la gamma di gripper a vuoto KVG150 E

Kenos® è lieta di annunciare l'ampliamento della sua serie di gripper KVG150 E, che include ora il nuovo KVG150C, dotato di ventose, insieme alla sua affidabile versione in spugna tecnica, KVG150F. Insieme, questa famiglia di prodotti è progettata per offrire flessibilità, risparmio energetico e facilità d'uso senza pari in una vasta gamma di settori industriali.
Immagine che mostra la gamma E KVG150
Product news
07/10/2025

Nuovi modelli aggiunti alla gamma BGX: 27 mm e 63 mm per una migliore movimentazione dei sacchetti

Siamo lieti di annunciare l’ampliamento della nostra gamma di ventose BGX con due nuovi modelli: 27 mm e 63 mm. Sviluppate appositamente per il prelievo di sacchetti fragili e sottili, le ventose BGX garantiscono una presa sicura anche a bassi livelli di vuoto. Realizzate in silicone blu approvato dalla FDA e dall’UE, sono perfette per il contatto diretto con gli alimenti e sono in grado di resistere ad applicazioni con temperature diverse, il che le rende estremamente versatili.
Introduzione di nuove taglie per la gamma BGX
News

Iscrizione

Crea il tuo account Piab gratuito

Registrati gratuitamente per accedere a informazioni dettagliate sui prodotti, modelli CAD, e documentazione che semplificano il tuo processo di progettazione e selezione