To optimize, upgrade or complete a conveyor, Piab offers also the vacuum pumps/generators as a stand alone.
더 읽기공급 압력 | 에어 소비량 | 진공도 (-kPa) 에 따른 진공흡입유량 (Nl/s) | 최대 진공도 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0.4 | 20 | 64 | 42 | 30 | 19.2 | 12.8 | 6.4 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 60 |
0.5 | 24 | 73 | 46 | 35 | 22.4 | 13.6 | 9.9 | 5.6 | 2.9 | 0 | 0 | 70 |
0.6 | 28 | 77 | 48 | 42 | 27 | 14.4 | 9.6 | 8 | 5.6 | 0 | 0 | 75 |
공급 압력 | 에어 소비량 | 진공도 (-kPa) 에 도달하는 배기 시간 (s/l) | 최대 진공도 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
0.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
0.6 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
다른 제품 타입은 비교할 수 없습니다. 선택하신 제품들을 제거하시겠습니까?