일반
Material
AL, CUNI, ASTM304, ASTM316
Conveying filter size piFLOW®, min. (Pump flow 540–890 m³/h)
1.35 m2
Conveying filter size piFLOW®, min. (Pump flow 890–1100 m³/h)
1.75 m2
Distance to vacuum system, max.
25-40 m
Feed pressure, max.
0.7 MPa
Feed pressure, optimum
0.4 - 0.6 MPa
Vacuum flow, range, electro mechanical vacuum pump
540 - 1100 m³/h
치수도
로그인이 필요합니다. 모든 필요 자료를 수신하시기 위한 로그인 또는 등록