배관
제품 비교
제품 선택 도우미
제품 비교
제품번호: 0208012
3 제품
TC coupling 50 for hose PUR
더 읽기
Read less
재고 확인
견적 요청
Downloads
Share via Email
제품
0208010
TC coupling 32 for hose PUR
제품 비교
0208011
TC coupling 38 for hose PUR
제품 비교
0208012
TC coupling 50 for hose PUR
제품 비교
특장점
The PUR hose connector is easily and quickly fitted.
To fit accessories to DIN 32677.
Complies with EU 10/2011 and EU 2015/174 (white version).
사양
Imperial
Metric
일반
Material
PUR
온도, 최소
-40 - 194 °F
Weight
120 g
Inner diameter (ID)
50 mm
Length (L)
67 mm
Outer diameter, min. (OD)
64 mm
치수도
로그인이 필요합니다. 모든 필요 자료를 수신하시기 위한
로그인
또는
등록
다운로드
데이터 시트
TC coupling 50 for hose PUR