내용 건너뛰기

제품 선택 도우미
제품번호: 0243819 3 제품

3/4" 정전기 방지 공기 유입구 필터

공기 유입구 필터는 대기 중 및 공기 운반 분진 및 입자가 공급 어댑터의 조정 가능한 공기 유입구를 통해 이송 시스템으로 들어가는 것을 방지하여 시스템을 통해 격리된 재료 이송을 초래합니다.동시에, 유동화가 사용될 때, 이송된 재료가 공급 어댑터의 조정 가능한 공기 유입구로부터 유출되는 것을 방지합니다.공기 유입구 필터가 Piab의 공급 어댑터에 추가되면 교차 오염을 방지합니다.모든 Piab 공급 어댑터 유형, 파이프라인 배출장치, 공기 운반 장치와 호환되거나 설정의 다른 공기 유입구에 장착할 수 있습니다.