내용 건너뛰기

제품 선택 도우미
제품번호: 0240784 4 제품

진공 분체이송기 piFLOW®am 100-SX-0.5L Ø23 BF SS

적층식 제조 분야를 위해 특별히 개발된 Piab 분체이송기는 스테인리스강 본체(ASTM 316L)와 버터플라이 밸브로 설계되었습니다. 이러한 분체이송기는 표준 TC 커플링을 갖추고 있어 쉽게 통합할 수 있으며 최소한의 공간을 차지하도록 설계되었습니다. 일반적인 용도는 3D 프린터 또는 재순환 재료를 오버플로우 빈으로부터 공급하는 호퍼 또는 체를 통한 금속 분말 이송입니다.

더 읽기

제품

Show all (4)

특장점

Show all (11)