Accessories piFLOW®fc
Piping piFLOW®fc
제품 비교
제품 선택 도우미
제품 비교
제품번호: 0222997
4 제품
Inlet reducer piFLOW®fc Ø76.2-Ø50.8 (3"-2") El.pol. NBR FCM
더 읽기
Read less
재고 확인
견적 요청
Downloads
Share via Email
제품
0216854
Inlet reducer piFLOW®fc Ø50.8-Ø32 (2"-1 1/4") El.pol. NBR FCM
제품 비교
0216855
Inlet reducer piFLOW®fc Ø50.8-Ø38.1 (2"-1 1/2") El.pol. NBR FCM
제품 비교
0222997
Inlet reducer piFLOW®fc Ø76.2-Ø50.8 (3"-2") El.pol. NBR FCM
제품 비교
0222998
Inlet reducer piFLOW®fc Ø76.2-Ø63.5 (3"-2 1/2") El.pol. NBR FCM
제품 비교
Show all (4)
Show less
특장점
Makes the installation of conveying pipe and hose easier.
Fulfils the requirements of FDA, EC No. 1935/2004 and EC No. 10/2011.
Antistatic.
사양
Imperial
Metric
일반
Material
ASTM304, NBR
Finish
Electropolished Ra≤3.2
온도, 최소
-4 - 257 °F
Weight
0.98 g
치수도
로그인이 필요합니다. 모든 필요 자료를 수신하시기 위한
로그인
또는
등록
다운로드
CAD
Inlet reducer piFLOW®fc Ø76.2-Ø50.8 (3"-2") El.pol. NBR FCM
데이터 시트
Inlet reducer piFLOW®fc Ø76.2-Ø50.8 (3"-2") El.pol. NBR FCM