일반
Article number, alternative
01.21.205
Force, cylinder retract range 303-700 kPa
227 - 574 N
Pressure, spring compressed
68.5 N
Pressure, spring extended
21.4 N
Life span
10000000 cycles
Load, horizontal, max.
111 N
치수도
로그인이 필요합니다. 모든 필요 자료를 수신하시기 위한 로그인 또는 등록