CPT는 코봇을 사용하여 박스에 담긴 제품을 팔레타이징하기 위한 소형 솔루션입니다. 멀티 존 그리퍼 표면으로 한 번 이동 시 일정하지 않은 피킹뿐만 아니라 여러 차례의 피킹도 지원합니다. 가벼운 무게가 복합적으로 작용하여 로봇의 마모 감소로 수명이 늘어납니다. 많은 EOAT의 기능을 하나로 통합한 CPT를 사용하면 공구 비용을 최대 80%까지 줄일 수 있을 뿐만 아니라 다른 중요한 프로젝트를 위해 귀중한 엔지니어링 시간을 절약할 수 있습니다.
0
다른 제품 타입은 비교할 수 없습니다. 선택하신 제품들을 제거하시겠습니까?