제품번호: 3116651
16 제품
Vacuum filter G1/2" (10 µm)
더 읽기
Read less
재고 확인
견적 요청
Downloads
Share via Email
제품
0110521
Vacuum filter G1/2" (5 µm)
제품 비교
0110522
Vacuum filter G3/4" (5 µm)
제품 비교
0110523
Vacuum filter G1½" (5 µm)
제품 비교
3116670
Vacuum filter G1/8" (10 µm)
제품 비교
3116671
Vacuum filter G3/8" (10 µm)
제품 비교
3116672
Vacuum filter G1" (10 µm)
제품 비교
3116651
Vacuum filter G1/2" (10 µm)
제품 비교
3116652
Vacuum filter G3/4" (10 µm)
제품 비교
3116653
Vacuum filter G1½" (10 µm)
제품 비교
0128408
Vacuum filter 1/8" NPT (10 µm)
제품 비교
0128409
Vacuum filter 1/4" NPT (10 µm)
제품 비교
0128410
Vacuum filter 3/8" NPT (10 µm)
제품 비교
0128413
Vacuum filter 1/2" NPT (10 µm)
제품 비교
0128415
Vacuum filter 3/4" NPT (10 µm)
제품 비교
0128418
Vacuum filter 1" NPT (10 µm)
제품 비교
0128419
Vacuum filter 1 1/2" NPT (10 µm)
제품 비교
Show all (16)
Show less
특장점
To filter dust and other small particles from the vacuum flow.
Reduces the risk of operation breakdown or stoppage in the pump.
Replaceable filter element.
Available with special filter element with increased filter area
사양
Imperial
Metric
일반
Material
PA, PE, PP
Filter area
100 cm²
Removal efficiency
10 µm
온도, 최소
-4 - 176 °F
Weight
184 g
Flow
15 Nl/s
Pressure
-0.1 - 0 MPa
Volume, internal
195 cm³
치수도
로그인이 필요합니다. 모든 필요 자료를 수신하시기 위한
로그인
또는
등록
다운로드
CAD
Vacuum filter G1/2" (10 µm)
데이터 시트
Vacuum filter G1/2" (10 µm)
매뉴얼
부속품/예비품
예비품
0128423
Filter element 1/2" & 3/4" (10 µm), 3 pcs