137 N
343 N
461 N
Several short bellows cups in one lifting device can handle objects with height differences and varying shapes. The bellows also provide a slight lifting movement to separate thin items. Materials used are silicone, conductive silicone, chloroprene, HNBR and nitrile-PVC.
더 읽기가이드를 사용하여 추천을 받으시거나 세부 정보를 남겨 주시면 연락드리도록 하겠습니다!
다른 제품 타입은 비교할 수 없습니다. 선택하신 제품들을 제거하시겠습니까?