H04-01S-10 4MM 튜브와 R1/8 수나사 직선형 피팅 10 개
제품 비교
제품 선택 도우미
제품 비교
제품번호: 0212974
7 제품
H04-01S-10 4MM 튜브와 R1/8 수나사 직선형 피팅 10 개
더 읽기
Read less
재고 확인
견적 요청
Downloads
Share via Email
제품
0212973
H04-M5-10 4MM 튜브와 M5 수나사 직선형 피팅 10 개
제품 비교
0212974
H04-01S-10 4MM 튜브와 R1/8 수나사 직선형 피팅 10 개
제품 비교
0212975
H06-M5-10 6MM 튜브와 M5 수나사 직선형 피팅 10 개
제품 비교
0212976
H06-01S-10 6MM 튜브와 R1/8 수나사 직선형 피팅 10 개
제품 비교
0212977
H06-02S-10 6MM 튜브와 R1/4 수나사 직선형 피팅 10 개
제품 비교
0212978
H08-01S-10 8MM 튜브와 R1/8 수나사 직선형 피팅 10 개
제품 비교
0212979
H08-02S-10 8MM 튜브와 R1/4 수나사 직선형 피팅 10 개
제품 비교
Show all (7)
Show less
특장점
FEP, PFA, nylon, soft nylon, 및 polyurethane 튜브
유체: 공기, 물
작동압력범위: -100kPa~1MPa
릴리스 칼라로 튜브 손상없이 튜브를 쉽게 제거 가능
이 제품은 음용수 시스템용이 아님
원터치 수나사 피팅
기본 암나사 나사선 적합: BSP, BSPT, G, Rc
* 10개 한 팩으로 판매
Show all (8)
Show less
사양
Imperial
Metric
일반
Article number, alternative
E18601562
Weight
130 - 130 g
직경
4 mm
나사
R 1/8 in
다운로드
CAD
H04-01S-10 4MM 튜브와 R1/8 수나사 직선형 피팅 10 개
데이터 시트
H04-01S-10 4MM 튜브와 R1/8 수나사 직선형 피팅 10 개
매뉴얼
카탈로그
Robotic Gripping Catalog 2020
진공 자동화 카다로그 8.0
자동차 산업