Feedback

언어 선택

닫기

piSAVE® sense Multiple port fitting 02/60 (yellow), 0202396

67955

제품 번호 0202396

제품 이미지는 실제 제품과 다를 수 있습니다.
  • Vacuum check valves which allows a few suction cups to miss the object(s) and still maintain enough vacuum level in the system with quick response and release times.
  • The vacuum check valves shall be used in a centralized vacuum system, one for each suction cup.
  • Designing with vacuum check valves will require a smaller vacuum pump and save energy.
  • Also suitable for objects with surface leakage around the lip of the suction cup.
  • Available in four sizes with different flow performance/characteristics to suit different degree of leakage on handled material and different size of cups.
  • The valves are supplied separately for integration or mounted in an Al-fitting with female and male threaded connections to facilitate installation.
Metric   Imperial
General
Material Al, HNBR, Nitrile (NBR), Thermoplastic Polyurethane (TPE-U)
Pump flow/cup minimum 0,001 Nl/s
Pump flow/cup to close valve 0,21 Nl/s
Temperature -20 – 80 °C
Valve colour 노란색
Weight 20.7 g

수치도면

로그인 부탁드립니다 또는 등록 외형 및 규격을 보기 위하여


부속품
제품 번호
piSAVE® sense Assembly tool 16mm 0202589
지원/CAD
CAD-파일
CAD 파일 다운로드를 위해 데스크탑 버전/일반 컴퓨터를 사용하여 주십시요.
데이타 시트
메뉴얼 (3)
증명서 (2)
교육 (2)
유튜브 동영상 (2)
견적 의뢰

로그인 부탁드립니다 또는 등록 견적 의뢰하기 위한 첫번째 순서

Piab AB © 2020 개인정보 보호정책

팔로우하기

고객 문의