내용 건너뛰기

제품 선택 도우미
제품번호: 0125576 24 제품

Vacuum Check Valve VT-1H, G threads, Lock pin 16, Left hand connection

Choose between solenoid, electrically or vacuum-controlled valves. The vacuum controlled valve (Vacustat) shuts off the flow of compressed air to the pump when the pre-set level is reached, and consequently the consumption of compressed air is minimised.

더 읽기

제품

Show all (24)

특장점

Show all (8)

필요하신 제품을 잘 모르시겠습니까?

가이드를 사용하여 추천을 받으시거나 세부 정보를 남겨 주시면 연락드리도록 하겠습니다!