供給圧力 | 空気消費量 | 各真空度 (-kPa) における真空流量 (Nl/s) | 最大真空度 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | NI/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0.45 | 9.15 | 25.1 | 13.5 | 9.5 | 6.5 | 3.65 | 2.9 | 2.15 | 1.6 | 0.9 | 0.15 | 95 |
供給圧力 | 空気消費量 | 各真空度 (-kPa)に達するまでの排気時間 (s/l) | 最大真空度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | NI/s | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0.45 | 9.15 | 0.005 | 0.014 | 0.026 | 0.044 | 0.07 | 0.11 | 0.17 | 0.24 | 0.44 | 95 |
ガイドを利用して推奨製品をご覧ください。ご不明点などございましたら、メールでお問合せください。内容を確認次第、ご連絡致します。
製品タイプが異なる場合は比較できません。現在選択している製品を削除しますか?