供給圧力 | 空気消費量 | 各真空度 (-kPa) における真空流量 (Nl/s) | 最大真空度 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | NI/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0.45 | 5.49 | 17.7 | 9 | 6 | 3.9 | 2.19 | 1.74 | 1.29 | 0.96 | 0.54 | 0.09 | 95 |
供給圧力 | 空気消費量 | 各真空度 (-kPa)に達するまでの排気時間 (s/l) | 最大真空度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | NI/s | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0.45 | 5.49 | 0.007 | 0.021 | 0.04 | 0.07 | 0.12 | 0.19 | 0.28 | 0.4 | 0.73 | 95 |
ガイドを利用して推奨製品をご覧ください。ご不明点などございましたら、メールでお問合せください。内容を確認次第、ご連絡致します。
製品タイプが異なる場合は比較できません。現在選択している製品を削除しますか?