コンテンツにスキップ

製品を探す
Item no: piCLASSIC_Si32-3_x1_ES 4 種類

piCLASSIC Si32-3 x1 COAX® Cartridge, Energy saving

These are vacuum pumps of a standard (classic) design and range from very small chip pumps to large capacity pumps. Most of the pumps have the COAX® cartridge inside, A vacuum system based on COAX® technology can provide you with three times more vacuum flow than conventional systems, allowing you to increase speed with high reliability while reducing energy consumption.

詳細を見る
構成する

This is a configurable product. Please use the configurator to customize the item to your needs and see updated price and availability there.

種類

Show all (4)

特長

Show all (7)

0

Choose your language

比較できません

製品タイプが異なる場合は比較できません。現在選択している製品を削除しますか?

フィードバックをお寄せ下さい
このサイトはreCAPTCHAとGoogleのプライバシーポリシー利用規約の適用によって保護されています。