アップグレードキットを利用することにより、C21コンベアをpiFLOW®シリーズに更新できます。
詳細を見る供給圧力 | 空気消費量 | 各真空度 (-kPa) における真空流量 (Nl/s) | 最大真空度 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | NI/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0.4 | 5 | 20 | 11.6 | 7.6 | 4.8 | 3.2 | 1.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 60 |
0.5 | 6 | 22.8 | 13.2 | 8.8 | 5.6 | 3.4 | 2.5 | 1.4 | 0.72 | 0 | 0 | 70 |
0.6 | 7 | 24 | 14 | 10.4 | 6.8 | 3.6 | 2.4 | 2 | 1.4 | 0 | 0 | 75 |
供給圧力 | 空気消費量 | 各真空度 (-kPa)に達するまでの排気時間 (s/l) | 最大真空度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | NI/s | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
0.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
0.6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
製品タイプが異なる場合は比較できません。現在選択している製品を削除しますか?