コンテンツにスキップ

製品を探す
Item no: 0241098 4 種類

バキュームコンベアpiFLOW®am 100-SX-PNEU-0.5L Ø23 BF AL

Piabの積層造形(3Dプリント)用途向けに特別に開発されたコンベアは、ステンレス鋼(ASTM 316L)製の本体とバタフライ弁で設計されています。このコンベアは、接続が容易な標準TCカプリングを使用し、設置に場所を取らないデザインとなっています。主な用途は、ホッパーやふるいの金属粉体の搬入・搬出、3Dプリンターの材料投入、あるいはオーバーフロー回収容器からの材料の再循環などです。

詳細を見る

種類

Show all (4)

特長

Show all (11)

0

Choose your language

比較できません

製品タイプが異なる場合は比較できません。現在選択している製品を削除しますか?

フィードバックをお寄せ下さい
このサイトはreCAPTCHAとGoogleのプライバシーポリシー利用規約の適用によって保護されています。